WER4000FPL15-12-A
기술 데이터
유동적 커플링 갯수 | 15 |
적합 | 고정부품 |
연결부 나사산 | M5 |
시리즈 | WER4000 |
작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
전송 유형 | 공압식 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.42 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL15-12-A | M5 | ![]() |