WER4000FPL06-06-A

에너지 요소
시리즈 WER4000

기술 데이터
유동적 커플링 갯수6
적합고정부품
연결부 나사산G1/8"
시리즈WER4000
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
전송 유형공압식
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.31 [kg]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER4000LPL06-06-A G1/8"