SF195-90D4-C
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_BAU_SF195D4-C__SALL__AIN__V4_e336fdfd84.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- 유체 관통
- IP64
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 2개 위치 위치 설정 가능성
- 선회 각도를 조절할 수 있음
- 선회각 90°
- 플랜지
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
기술 데이터
선회각 | 90 [°] |
토크 | 125 [Nm] |
공압 에너지 전달 | 4 [숫자] |
선회각 조절 가능 +/- | 3 [°] |
관통 보어 Ø | 40 [mm] |
축 방향 베어링 하중 | 7000 [N] |
방사 방향 베어링 하중 | 1253 [Nm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [°] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 740 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 31 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__AIN__V4_2171d731c4.png)
- 이중으로 볼 베어링이 장착된 중공 샤프트
공급 라인 관통을 위함 높은 힘 모멘트 흡수 - 8층까지 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다. - 조절 가능한 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 정밀한 대형 수용 플랜지
간단한 공구 연결 - 나선형 그루브 기술의 통합 충격 흡수기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 공압 압력 챔버에 설치함으로써 가열을 방지할 수 있습니다. - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 힘 전달
톱니형 랙 및 기어 휠 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 높은 토크