GPP5016SO-IL-10-A
장비/옵션
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 개방 O
- 고력 S
- 통합 조회
- IP64
- 내식성
- 밀폐 공기
- IO-Link
- 밸브 기술이 통합됨
기술 데이터
제어 | IO-Link |
조당 스트로크 | 8 [mm] |
개방 시 파지력 | 6600 [N] |
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 1700 [N] |
최대 사이클 수 | 160 |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 3.8 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 215 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | +5 ... +50 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 332 [cm³] |
밸브 기술이 통합됨 | 예 |
위치 검출이 통합됨 | 예 |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 0.12 [A] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 5.2 [kg] |
장점 세부 정보
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 - 이중 립 시일
IP64 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 - 위치 조회
통합된 홀센서 - 통합 밸브 기술
압축공기 공급기를 통해 그리퍼 구동 - 통합 제어 모듈
IO-Link를 통한 단심 케이블 솔루션 압력, 온도, 위치 및 기타 매개변수 판독 가능