2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000IL

"하이브리드"

  • 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
  • 사이클 시간 최대 50% 감소 및 압축공기 최대 90% 절감
  • 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통해서만 연결
  • 밸브 기술, 센서, 상태 표시, 압력 및 온도 모니터링이 통합됨
  • 허용 오차 범위를 자유롭게 설정할 수 있는 경우 +/- 0.05mm 범위에서 부품 인식
  • 공작물 데이터 세트 32개 프로그래밍 가능
  • 부식 방지 및 IP64에 따라 밀봉되어 있음
  • 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
시리즈 특징
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • 스프링 개방 O
  • 고력 S
  • 통합 조회
  • IP64
  • 부식 보호
  • 밀폐 공기
  • IO-Link
  • 밸브 기술이 통합됨
설치 크기: GPP5006IL
주문 번호제어조당 스트로크폐쇄 시 파지력
GPP5006N-IL-10-AIO-Link6 [mm]330 [N]
GPP5006NC-IL-10-AIO-Link6 [mm]455 [N]
GPP5006NO-IL-10-AIO-Link6 [mm]
GPP5006S-IL-10-AIO-Link3 [mm]740 [N]
GPP5006SC-IL-10-AIO-Link3 [mm]1020 [N]
GPP5006SO-IL-10-AIO-Link3 [mm]
설치 크기: GPP5008IL
주문 번호제어조당 스트로크폐쇄 시 파지력
GPP5008N-IL-10-AIO-Link8 [mm]520 [N]
GPP5008NC-IL-10-AIO-Link8 [mm]710 [N]
GPP5008NO-IL-10-AIO-Link8 [mm]
GPP5008S-IL-10-AIO-Link4 [mm]1150 [N]
GPP5008SC-IL-10-AIO-Link4 [mm]1580 [N]
GPP5008SO-IL-10-AIO-Link4 [mm]
설치 크기: GPP5010IL
주문 번호제어조당 스트로크폐쇄 시 파지력
GPP5010N-IL-10-AIO-Link10 [mm]885 [N]
GPP5010NC-IL-10-AIO-Link10 [mm]1260 [N]
GPP5010NO-IL-10-AIO-Link10 [mm]
GPP5010S-IL-10-AIO-Link5 [mm]1940 [N]
GPP5010SC-IL-10-AIO-Link5 [mm]2750 [N]
GPP5010SO-IL-10-AIO-Link5 [mm]
설치 크기: GPP5013IL
주문 번호제어조당 스트로크폐쇄 시 파지력
GPP5013N-IL-10-AIO-Link13 [mm]1410 [N]
GPP5013NC-IL-10-AIO-Link13 [mm]1920 [N]
GPP5013NO-IL-10-AIO-Link13 [mm]
GPP5013S-IL-10-AIO-Link6 [mm]3100 [N]
GPP5013SC-IL-10-AIO-Link6 [mm]4220 [N]
GPP5013SO-IL-10-AIO-Link6 [mm]
설치 크기: GPP5016IL
주문 번호제어조당 스트로크폐쇄 시 파지력
GPP5016N-IL-10-AIO-Link16 [mm]2090 [N]
GPP5016NC-IL-10-AIO-Link16 [mm]2860 [N]
GPP5016NO-IL-10-AIO-Link16 [mm]
GPP5016S-IL-10-AIO-Link8 [mm]4610 [N]
GPP5016SC-IL-10-AIO-Link8 [mm]6310 [N]
GPP5016SO-IL-10-AIO-Link8 [mm]
설치 크기: GPP5025IL
주문 번호제어조당 스트로크폐쇄 시 파지력
GPP5025N-IL-10-AIO-Link25 [mm]3280 [N]
GPP5025NC-IL-10-AIO-Link25 [mm]4510 [N]
GPP5025NO-IL-10-AIO-Link25 [mm]
GPP5025S-IL-10-AIO-Link14 [mm]6360 [N]
GPP5025SC-IL-10-AIO-Link14 [mm]8730 [N]
GPP5025SO-IL-10-AIO-Link14 [mm]
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작
  2. 그리퍼 조
    탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
  3. Steel Linear Guide
    스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능
  4. 이중 립 시일
    IP64 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
  5. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치를 위한 다양한 대안예
  7. 위치 조회
    통합된 홀센서
  8. 통합 밸브 기술
    압축공기 공급기를 통해 그리퍼 구동
  9. 통합 제어 모듈
    IO-Link를 통한 단심 케이블 솔루션 압력, 온도, 위치 및 기타 매개변수 판독 가능