GEP2010IO-45-B
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP54
- 기계식 자동 정지
- 파지력 조절 가능
- 깨끗한 방
기술 데이터
제어 | I/O |
조당 스트로크 | 13 [mm] |
위치 쿼리 아날로그 0 ... 10 V | 예 |
자동 정지 | 기계식 |
제어 시간 | 0,03 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.1 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 80 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1 [A] |
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 0.5 [mm] |
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 2 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.47 [kg] |
그립 강도 레벨 1 | 50 [N] |
폐쇄 시간 / 개방 시간 레벨 1 | 0.42 / 0.42 [s] |
그립 강도 레벨 2 | 100 [N] |
폐쇄 시간 / 개방 시간 레벨 2 | 0.35 / 0.35 [s] |
그립 강도 레벨 3 | 150 [N] |
폐쇄 시간 / 개방 시간 레벨 3 | 0.33 / 0.33 [s] |
그립 강도 레벨 4 | 200 [N] |
폐쇄 시간 / 개방 시간 레벨 4 | 0.27 / 0.27 [s] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- 제어
I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 위치 조회
마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정