GD540
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_SOM_BIL_BAU_GD540__SALL__AIN__V4_d998028b57.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 40 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 2480 [N] |
개방 시 파지력 | 2480 [N] |
폐쇄 시간 | 0.35 [s] |
개방 시간 | 0.35 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 440 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 22 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
- 그리퍼 조
연마되고, 경화된 강철로 이루어짐 개별 그리퍼 조 수용부 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 캠 디스크
조 동작의 동기화 - 구동
이중 작용하는 3개의 공압 실린더 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부