큰 스트로크를 갖는 3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD500

"평면성"

  • 수평 드라이브에 의한 전체 높이가 감소합니다.
    귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
  • 입증된 T-슬롯 가이드
    안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
시리즈 특징
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 인덕티브 센서
설치 크기: GD530
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GD53030 [mm]1300 [N]1300 [N]
설치 크기: GD540
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GD54040 [mm]2480 [N]2480 [N]
설치 크기: GD560
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GD56060 [mm]2480 [N]2480 [N]
  1. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  3. 고정 및 위치 설정
  4. 그리퍼 조
    연마되고, 경화된 강철로 이루어짐 개별 그리퍼 조 수용부
  5. 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  6. 캠 디스크
    조 동작의 동기화
  7. 구동
    이중 작용하는 3개의 공압 실린더
  8. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부