GPD5003NC-AL-A

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

"최상의 제품"

  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
    이렇게 필수적인 요소에만 집중하여 강철/알루미늄 가이드 사양은 비교 가능한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 대부분의 기어이식 가이드 원리와 같습니다.
장비/옵션
  • IP40
  • 자계 센서
  • 밀폐 공기
  • 큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
  • 큰 스트로크 / 스프링 개방
  • 큰 스트로크
  • 1500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 알루미늄 선형 가이드
기술 데이터
조당 스트로크2.5 [mm]
폐쇄 시 파지력440 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력130 [N]
폐쇄 시간0.01 [s]
개방 시간0.02 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이55 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +90 [°C]
사이클 당 실린더 부피9.5 [cm³]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급4
IEC 60529 준거 보호방식IP40
부식 보호아니오
무게0.17 [kg]