KF50N
기술 데이터
치수 | 500 x 100 [mm] |
재료 | 특수 코팅된 함침된 면직물 |
표면 | 표면이 거친 형태 |
재료 두께 | 0.48 [mm] |
Zulässige Temperatur max. | +60 (100°C까지 단시간에 도달) [°C] |
인장 강도 | 0.9 |
점착력 | 22 |
치수 | 500 x 100 [mm] |
재료 | 특수 코팅된 함침된 면직물 |
표면 | 표면이 거친 형태 |
재료 두께 | 0.48 [mm] |
Zulässige Temperatur max. | +60 (100°C까지 단시간에 도달) [°C] |
인장 강도 | 0.9 |
점착력 | 22 |