GD308S-C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GD308__SALL__AIN__V4.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 고력 S
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크 | 4 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 2600 [N] |
개방 시 파지력 | 2800 [N] |
폐쇄 시간 | 0.05 [s] |
개방 시간 | 0.05 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 47 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.86 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_SOM_SCH_FUN_GD300__SALL__AIN__V4_baf2a50814.png)
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 조절 가능한 통합 스위칭 캠
그리퍼 조의 직접 위치 조회 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)