ADS308N-S
기술 데이터
설계 구조 | Andrückstern |
무게 | 0.11 [kg] |
설비 크기 | GD300-ADS |
최대 총 스프링력 | 49.0 [N] |
최소 총 스프링력 | 30.0 [N] |
스트로크 | 5 [mm] |
LABS 유연성 | 예 |
그리퍼 버전에 적합 | N / S |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
설계 구조 | Andrückstern |
무게 | 0.11 [kg] |
설비 크기 | GD300-ADS |
최대 총 스프링력 | 49.0 [N] |
최소 총 스프링력 | 30.0 [N] |
스트로크 | 5 [mm] |
LABS 유연성 | 예 |
그리퍼 버전에 적합 | N / S |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |