GH7665

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH7000

"강도"

  • 높은 파지력
    높은 파지력으로 인해 가장 무거운 공작물도 안전하게 취급할 수 있습니다.
  • 높은 모멘트 하중
    중부하-선형 가이드가 귀하의 애플리케이션에서 최대 내구성을 제공합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP64
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크65 [mm]
폐쇄 시 파지력8000 [N]
개방 시 파지력8500 [N]
폐쇄 시간1.1 [s]
개방 시간1.1 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피1985 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP64
무게33 [kg]
장점 세부 정보
  1. 스위칭 캠
    위치 조회용
  2. 가이드 캐리지 및 스트리퍼
    극한 조건에서의 사용에 적합
  3. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  4. 정밀한 선형 기이드
    최대 횡력 및 하중에 이상적 이중으로 비틀림 방지
  5. 클램프 서포트 조절 가능
    그리퍼 조를 조회하기 위한 인덕티브 근접 스위치용 수용부
  6. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  8. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더