DSV1-4
기술 데이터
연결부 나사산 | G1/4" |
급속 배기 | 아니오 |
공칭 폭 | 7 [mm] |
정격 유량 A-P1 | 1000 [Nl/min] |
정격 유량 B-P2 | 1000 [Nl/min] |
정격 유량 P1-A | 650 [Nl/min] |
정격 유량 P2-B | 650 [Nl/min] |
누설 최대 | 10 [cm³/h] |
작동 압력 | 1 ... 10 [bar] |
작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
무게 | 0.27 [kg] |