ZUB177075
기술 데이터
설계 구조 | 축균형 보정 |
무게 | 0.22 [kg] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
최대 작동온도 | +50 [°C] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
Forza della molla | 12 ... 18 [N] |
스프링 포스 맥스 | 18 [N] |
스프링 힘 최소 | 12 [N] |
Z축 스트로크 | 10 [mm] |
설계 구조 | 축균형 보정 |
무게 | 0.22 [kg] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
최대 작동온도 | +50 [°C] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
Forza della molla | 12 ... 18 [N] |
스프링 포스 맥스 | 18 [N] |
스프링 힘 최소 | 12 [N] |
Z축 스트로크 | 10 [mm] |