HKR1600A

클램핑 요소
시리즈 HKR

  • 제조사와 관계 없이 사용
    원형 및 웨이브 가이드용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
기술 데이터
유지력1200 [N]
정지 모멘트10 [Nm]
웨이브 Ø16 [mm]
죄임 모멘트5.00 [Nm]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑38
스크레이퍼-
무게0.41 [kg]
장점 세부 정보
  1. 원형 가이드
    원형 및 웨이브 가이드에 적합
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징