RBPS1800-A

클램핑 요소
시리즈 RBPS

  • 공정 안정적인 조회
    모니터링 열림/닫힘 상태(옵션)
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
기술 데이터
유지력10000 [N]
웨이브 Ø18 [mm]
장착 방향정면에서
정지 모멘트54 [Nm]
최대 작동 압력6.5 [bar]
최소 작동 압력 4 [bar]
스크레이퍼
무게4.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 웨지 기어
    피스톤과 그리프 사이 힘의 변환
  2. 클램프와 브레이크용 그리프
    원형 가이드에 가압됨
  3. 하우징
  4. 공압 피스톤
    링 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  5. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  6. 뚜겅
  7. 통합 슬롯(RBPS12 규격 이상)
    마그네틱 센서의 고정 및 위치 설정(옵션)