DKHS1320-00-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_f8d53e16a2.png)
기술 데이터
웨이브 Ø | 320 [mm] |
1 arcsec에서 유지 토크 | 2800 [Nm] |
5 arcsec에서 유지 토크 | 3900 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최소 작동 압력 | 100.0 [bar] |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
폐쇄 시간 | 0.03 [s] |
개방 시간 | 0.05 [s] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 10 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- 하우징
예압된 공구강을 통한 유지 토크 - 하우징 연결
연결 구조에 피팅 - 클램핑 범위
회전 축의 유격 없는 클램핑 - 압력 챔버
유압이 가해진 엘리먼트 열림 - 웨이브 연결
회전 축에 연결 - 실링
압력 하 예압 및 자체 보강 - 유지판
위치에서 실링 보호 및 유지 - 유압 연결부
O-링 및 주변 슬립 링을 통한 실링