LKE2512IS1
장비/옵션
- 통합 조회
기술 데이터
유지력 | 1100 [N] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1.5 [A] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 1532 |
스크레이퍼 | - |
무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드