클램핑 요소
시리즈 LKE
- 에너지 효율성 (쌍안정)
24V 직류로 개폐 - 통합형 전자장치
디지털 제어 및 상태 신호 - 유연한 배선
최적의 공간 활용
주문 번호 | 유지력 | 전압 | 최대 소비 전력 | |
---|---|---|---|---|
LKE1501AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1505AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1510BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2001AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2002BS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2003BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2005AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2014DS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2012IS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2501AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2503AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2502BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2512IS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3005AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3001AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3003AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3010BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3501AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3510BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3503AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3502BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3512FS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE-NICHT-MOEGLICH | ||||
LKE-TELEFON |
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정