HK6501A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-L | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-H | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-HL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..HLZ | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-FE | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-FL | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-VL | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..A | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..B | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..LA | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..LB | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..LR | 타입 표시 |
THK | NR | 65 | NR..R | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..A | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..B | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | 타입 표시 |
THK | NRS | 65 | NRS..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 65 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 65 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 65 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 65 | SVS..R | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | 타입 표시 |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1000R | 타입 표시 |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1500R | 타입 표시 |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/2000R | 타입 표시 |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/2500R | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..C | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..R | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
죄임 모멘트 | 22.00 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 64 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
무게 | 2.6 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징