MCPS2001A
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | 타입 표시 |
IKO | ML | 20 | ML | 타입 표시 |
IKO | ML | 20 | MLC | 타입 표시 |
IKO | ML | 20 | MLG | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | A | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | AY | 타입 표시 |
NB | SEB | 20 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | B | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | BM | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 20 | BYM | 타입 표시 |
NB | SER | 20 | A | 타입 표시 |
NB | SERS | 20 | A | 타입 표시 |
THK | SRS | 20 | SRS..M | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 400 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 60 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
유지력 플러스 연결 | 700 [N] |
무게 | 0.22 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용