MCP1201A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | 타입 표시 |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | 타입 표시 |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | 타입 표시 |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | 타입 표시 |
IKO | ML | 12 | ML | 타입 표시 |
IKO | ML | 12 | MLC | 타입 표시 |
IKO | ML | 12 | MLG | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | 타입 표시 |
NB | SEB | 12 | A | 타입 표시 |
NB | SEB | 12 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEB | 12 | AY | 타입 표시 |
NB | SEB | 12 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SEBS | 12 | A | 타입 표시 |
NB | SEBS | 12 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 12 | B | 타입 표시 |
NB | SEBS | 12 | BM | 타입 표시 |
NB | SEBS | 12 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 12 | BYM | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | 타입 표시 |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | 타입 표시 |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | 타입 표시 |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | SRS | 12 | SRS..M | 타입 표시 |
THK | SRS | 12 | SRS..N | 타입 표시 |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | 타입 표시 |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 280 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 34 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 0.091 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용