• 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
설치 크기: MCP07
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP0701A110 [N]6 [bar]위에서
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용

클램핑 요소
시리즈 MCP

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
설치 크기: MCP09
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP0901A130 [N]6 [bar]위에서
MCP0901H130 [N]6 [bar]위에서
MCP0912D130 [N]6 [bar]위에서
MCP0914L130 [N]6 [bar]위에서
MCP0900MW130 [N]6 [bar]위에서
설치 크기: MCP12
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP1201A280 [N]6 [bar]위에서
MCP1201M280 [N]6 [bar]위에서
MCP1202F280 [N]6 [bar]정면에서
MCP1205A280 [N]6 [bar]위에서
MCP1214L280 [N]6 [bar]위에서
MCP1217C280 [N]6 [bar]위에서
MCP1200MW280 [N]6 [bar]위에서
설치 크기: MCP15
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP1501H320 [N]6 [bar]위에서
MCP1501HW280 [N]6 [bar]위에서
MCP1501M320 [N]6 [bar]위에서
MCP1502F320 [N]6 [bar]위에서
MCP1504A320 [N]6 [bar]위에서
MCP1505A320 [N]6 [bar]정면에서
MCP1505E280 [N]6 [bar]정면에서
MCP1514L320 [N]6 [bar]위에서
MCP1503MW280 [N]6 [bar]위에서
MCP1500MW280 [N]6 [bar]위에서
설치 크기: MCP20
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP2001A550 [N]6 [bar]위에서
MCP2005A550 [N]6 [bar]위에서
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP-TELEFON
설치 크기: MCP25
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP2501H550 [N]6 [bar]위에서
설치 크기: MCP17
주문 번호유지력정격 작동 압력장착 방향
MCP1701B280 [N]6 [bar]위에서
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용