MBPS5501ES1

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)55RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)55RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)55RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)55RGH..HA타입 표시
THKSRG55SRG..C타입 표시
THKSRG55SRG..LC타입 표시
THKSRG55SRG..LR타입 표시
THKSRG55SRG..R타입 표시
THKHDR55HDR..C타입 표시
THKHDR55HDR..LC타입 표시
THKHDR55HDR..LR타입 표시
THKHDR55HDR..LV타입 표시
THKHDR55HDR..R타입 표시
THKHDR55HDR..V타입 표시
HIWINCRG55CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG55CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG55CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG55CRGH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력4700 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑144
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게3.5 [kg]