MBPS3501AS1-A
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 35 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSV | 35 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 35 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..C | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..V | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | 타입 표시 |
THK | HRX | 35 | HRX..R | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 106 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.2 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)