LKP5505AS2-A

클램핑 요소
시리즈 LKP

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼55R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1624 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력4500 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑78
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게2.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴