클램핑 요소
시리즈 LKP
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해 - 유연성 극대화
설치 크기: LKP15 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
---|---|---|---|---|
LKP1501AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP1501SS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP1502BS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP1505AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP1505GS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
설치 크기: LKP20 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP2001SS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2012FS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
설치 크기: LKP25 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP2501SS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2512IS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
설치 크기: LKP30 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3001SS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3003AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
설치 크기: LKP35 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
설치 크기: LKP45 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
설치 크기: LKP55 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 위에서 | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | 정면에서 | |
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 장착 방향 | |
LKP-NICHT-MOEGLICH | ||||
LKP-TELEFON |
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴