SPN062E6AD-B

SPN 영점 클램핑 시스템
시리즈 Advanced

"고급형"

  • 클램핑 세그먼트를 사용한 잠금
  • PLUS 연결
  • 경화 스테인리스 스틸
  • 두 개의 내장 회전 방지 장치
  • 내장 장착면 모니터링
  • 공압식 피스톤 위치 모니터링
  • 내장 블로아웃 기능
  • 두 가지 연결 방법
  • 자동 잠금 옵션
장비/옵션
  • 토크 지지
  • 스테인리스 스틸
  • 형태 맞춤 결합
  • 강화
  • 레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
  • 낮은 높이
  • PLUS 연결
  • 공압식
  • 반복 정확도
  • 호스 없이 연결
  • 자동 밀폐
  • 피스톤 위치 감지 / 확인
기술 데이터
최대 유지력M8
작동 압력6 ... 7 [bar]
파지력2.0 [kN]
PLUS 연결이 있는 견인력5.0 [kN]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
회전 방지
PLUS 연결
에어 클리닝
장착면 모니터링
장착면 실링
반복정밀도0,005 [mm]
재료경화 스테인리스 스틸
무게0.39 [kg]
장착면 모니터링공압
장점 세부 정보
  1. 하우징
  2. 클램프 세그먼트
  3. 스프링 패키지