SPN 영점 클램핑 시스템
시리즈 Advanced
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_ZIM_BIL_SER_SPN__SALL__AIN__V3_19e90d27f0.png)
"고급형"
- 클램핑 세그먼트를 사용한 잠금
- PLUS 연결
- 경화 스테인리스 스틸
- 두 개의 내장 회전 방지 장치
- 내장 장착면 모니터링
- 공압식 피스톤 위치 모니터링
- 내장 블로아웃 기능
- 두 가지 연결 방법
- 자동 잠금 옵션
설치 크기: 062 | ||||
주문 번호 | 최대 유지력 | 작동 압력 | 파지력 | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6AD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4AD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
설치 크기: 112 | ||||
주문 번호 | 최대 유지력 | 작동 압력 | 파지력 | |
SPN112E6AD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4AD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
설치 크기: 138 | ||||
주문 번호 | 최대 유지력 | 작동 압력 | 파지력 | |
SPN138E6AD-B | M12/M16 | 18.0 [kN] | ||
SPN138E4AD-B | M12/M16 | 12.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-ADVANCED__SALL__AIN__V2_964a78e9bf.png)
- 클램프 세그먼트
- 스프링 패키지
Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019
![](/fileadmin/daten/ueber-uns/Awards/Award_SPN.jpg)