Branche standard

실린더 블록용 핸들링 시스템

도전과제
  • 모든 타입을 위한 기준점이 되는 전면부
  • 2개의 축을 기준으로 유연한 공작물 방향 설정
  • 최적화된 매체 공급
  • 습식 가공 분야
해결책

핸들링 시스템은 3실린더 및 4실린더 블록 생산 라인 내에서 머시닝 센터의 적재 및 하역을 위해 사용됩니다. 생산 라인 내 개별 장치 버전의 다양한 적재 및 하역 상황으로 인해 핸들링 시스템은 각 공작물 방향을 유연하게 조정할 수 있어야 합니다. 이를 위해 공압 또는 서보 전동식 회전축을 모듈식으로 통합할 수 있습니다.

  • 단일 기준점을 위한 지배적인 파워 스트로크
  • 서보 선회 축
  • 내부 매체 공급
  • 밀봉 선회 축
하이라이트 및 기술 데이터
  • 공압식
  • AC 서보 모터 구동
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력2000 [N]
그리핑 컨셉FORM
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크200 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량130 [kg]
최대 공작물 중량45 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]
내장 표준 구성 요소

문의하십시오

개인 데이터
메시지