Branche standard
소형 하중 캐리어용 핸들링 시스템
도전과제
종단 간 소형 적재 캐리어 디팔레타이징
제한된 접근성(좁은 레이어 패턴)
높은 사이클 수
교체 가능한 박스 그리퍼
통합 팔레트 핸들링
향후 소형 적재 캐리어 버전으로 확장 가능
최적화된 시스템 중량
최대 허용 하중에서도 소형 적재 캐리어의 안전한 그리핑
해결책
3포인트 핸들
X 및 Y 형식 조정(서보)
간섭 윤곽을 줄이고 좁은 레이어 패턴을 구현하기 위한 특수 그리퍼 조
교체 가능한 추가 모듈(예: 박스 그리퍼)로 인한 높은 유연성
중량 최적화 디자인
높이 공차 보정
소형 적재 캐리어의 안전한 고정을 위한 프로파일 조
파지력 안전 장치 내장
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEUELE |
최대 파지력 | 1120 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 40 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 92 [kg] |
최대 공작물 중량 | 25 [kg] |
최대 공작물 온도 | 40 [°C] |
내장 표준 구성 요소