큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000

"견고성"

  • 기준에 비해 최대 25% 이상 더 긴 그리퍼 조 가능
    최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
  • 기준보다 30% 더 고출력
    모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
  • 형상 결합 방식의 그리퍼 조 형성을 전제 조건으로 하여 클램핑 부재를 통해 압력 강하 시 공작물 보호 (변형 GHK에만 해당)
시리즈 특징
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
설치 크기: GH6020
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6020-B20 [mm]150 [N]120 [N]
설치 크기: GH6040
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6040-B40 [mm]155 [N]130 [N]
설치 크기: GH6060
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6060-B60 [mm]155 [N]130 [N]
설치 크기: GH6080
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6080-B80 [mm]155 [N]130 [N]
설치 크기: GH6120
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6120-B20 [mm]470 [N]340 [N]
설치 크기: GH6140
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6140-B40 [mm]490 [N]370 [N]
설치 크기: GH6160
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6160-B60 [mm]510 [N]400 [N]
설치 크기: GH6180
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6180-B80 [mm]530 [N]430 [N]
설치 크기: GH6220
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6220-B20 [mm]1040 [N]850 [N]
설치 크기: GH6240
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6240-B40 [mm]1120 [N]900 [N]
설치 크기: GH6260
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6260-B60 [mm]1200 [N]980 [N]
설치 크기: GH6280
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6280-B80 [mm]1280 [N]1100 [N]
설치 크기: GH62100
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH62100-B100 [mm]1350 [N]1100 [N]
설치 크기: GH62150
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH62150-B150 [mm]1400 [N]1100 [N]
설치 크기: GH6360
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6360-B60 [mm]1840 [N]1520 [N]
설치 크기: GH63100
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH63100-B100 [mm]2100 [N]1700 [N]
설치 크기: GH63150
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH63150-B150 [mm]2270 [N]1900 [N]
설치 크기: GH6460
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH6460-B60 [mm]3000 [N]2600 [N]
설치 크기: GH64100
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH64100-B100 [mm]3200 [N]2700 [N]
설치 크기: GH64150
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH64150-B150 [mm]3300 [N]2780 [N]
설치 크기: GH64200
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 파지력개방 시 파지력
GH64200-B200 [mm]3400 [N]2900 [N]
  1. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  6. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더 기어 휠에 의해 동기화됨
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정).
  8. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금