휠 캐리어용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4349-A__SALL__AIN__V1_c3e04d0fdf.png)
도전과제
이와 같은 사용의 예로는 금속 부품의 기계 가공에 관한 것입니다. 특히 다양한 종류의 휠 캐리어를 유압 척에 정확하게 고정해야 했습니다.
해결책
솔루션은 그리퍼에 통합된 공압식 적재 및 하역 스트로크였습니다. 또한 장치에 클램핑하는 동안 고정하기 위해 능동형 푸셔가 사용되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 1200 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
최대 스트로크 | 60 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 82 [kg] |
최대 공작물 중량 | 30 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소