회전 부품용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0273-A__SALL__AIN__V1_e441a3b63a.png)
도전과제
터닝 머신의 좁은 가공 공간에서 더블 그리퍼를 위한 공간을 찾아야 했습니다. 사이클 시간으로 인해 공작물 두 개를 한 번에 수용할 수 있는 조합형 원자재 그리퍼 또는 부품 그리퍼여야 했습니다.
해결책
Zimmer 표준 모듈로 구성된 더블 그리퍼가 사용되었습니다. 이때 그리퍼는 부품 제거 시 원자재 피기백을 동시에 가져갑니다. 완성된 부품을 제거한 다음 잠시 회전하면 즉시 가공할 수 있습니다. 공작물 교체는 몇 초만 소요됩니다. 스프링 압착 피스를 통해 클램핑 도구의 평평한 면에 올바르게 위치하게 됩니다. 호스가 없는 통합형 공기 관통부에 의해 간섭 윤곽이 적어집니다. 공작물에 닿는 부품은 표면 보호를 위해 황동으로 제작되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 1000 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 12 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 8 [kg] |
최대 공작물 중량 | 8 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소