각 선회 유닛
시리즈 SW

"뛰어난"

  • 기준보다 최대 100% 더 높은 출력
    뛰어난 끝 위치 댐핑에 의해 최단 시간 내에 더 많은 질량을 선회시킬 수 있어 기계의 부분 배출을 증가시킵니다.
  • 2개의 앵귤러 플랜지 포함
    기계 로드에 맞게 배치된 각 선회 유닛으로 구성 및 제조 복잡성을 줄이십시오.
  • 기준보다 100% 이상 더 높은 방사 방향 베어링 하중
    대규모로 사이즈 설계된 베어링은 견고성과 장기 수명을 보장하고 귀하의 애플리케이션의 최대 공정 안전성을 제공합니다.
시리즈 특징
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • 유체 관통
  • IP64
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 선회각 180°
  • 플랜지
  • 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
설치 크기: SW50
주문 번호선회각토크반복정밀도 +/-
SW50D4-C180 [°]1.5 [Nm]0.01 [°]
설치 크기: SW74
주문 번호선회각토크반복정밀도 +/-
SW74D4-C180 [°]5.5 [Nm]0.01 [°]
설치 크기: SW100
주문 번호선회각토크반복정밀도 +/-
SW100D4-C180 [°]15 [Nm]0.01 [°]
설치 크기: SW125
주문 번호선회각토크반복정밀도 +/-
SW125D4-C180 [°]34 [Nm]0.01 [°]
설치 크기: SW155
주문 번호선회각토크반복정밀도 +/-
SW155D4-C180 [°]58 [Nm]0.01 [°]
설치 크기: SW195
주문 번호선회각토크반복정밀도 +/-
SW195D8-C180 [°]120 [Nm]0.01 [°]
  1. 스로틀 나사 이음부
    속도 조절을 위함(공금 물품에 포함)
  2. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 힘 전달
    톱니형 랙 및 기어 휠
  5. 이중으로 볼 베어링이 장착된 중공 샤프트
    공급 라인 관통을 위함 높은 힘 모멘트 흡수
  6. 8층까지 내장된 공기통과
    압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다.
  7. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  8. 특허성이 있는 통합된 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑 공압 압력 챔버에 설치함으로써 가열을 방지할 수 있습니다.