피스톤 로드용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6916-02-A__SALL__AIN__V1_1ee5cc44ad.png)
도전과제
자동차 제조업체의 공작 기계 적재 및 하역 시 공작물 부품의 종류가 다양하고 각 장치의 배치가 까다로웠습니다.
해결책
Zimmer Group의 전문가는 솔루션으로 그리퍼 간격 조절용 서보 선형축을 사용했습니다. 장치 내 다양한 배치 문제를 해결하기 위해 중간 위치가 있는 표준 피벗 유닛이 장착되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEUELE |
최대 파지력 | 4250 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 40 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 66 [kg] |
최대 공작물 중량 | 5 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |