초코 머핀용 그리퍼

도전과제

초코 머핀 생산 시 이를 초콜릿 탕에 담가야 했습니다. 이 작업에서는 식료품에 적합한 버전의 그리퍼 시스템을 제공해야 했습니다.

해결책

설계 기반은 GK 시리즈의 표준 앵귤러 그리퍼입니다. 이는 그리퍼 조와 함께 식료품에 적합한 VA 재료로 제작되었으며, 식료품 접촉 시 무해한 윤활제 도포를 통해 개조되었습니다. SF-C 시리즈의 표준 피벗 유닛에 의해 회전이 실행됩니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • 스테인리스 스틸
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력610 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크180 ["]
IP 등급IP40
시스템 중량2 [kg]
최대 공작물 중량0.1 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지