용접을 위한 장치
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS001199-01-A__SALL__AIN__V1_4b832c5912.png)
도전과제
서스펜션 댐퍼 용접 시 용접 스패터 앞 특정 영역을 보호해야 했습니다. 이때 커버를 직선으로 라운드 테이블로 공급하고 용접 공정 중 라운드 테이블과 함께 회전해야 했습니다.
해결책
솔루션으로 공압식 선형축을 통해 Wirbalit 자재의 튐 방지장치를 전달하는 장치가 개발되었습니다. 고정된 회전축은 용접 작업대의 회전을 통해 함께 구동됩니다. 통합된 보정 모듈에 의해 축 오프셋 시 보상됩니다. 전체 장치가 용접 가능한 버전으로 설계되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- 스테인리스 스틸
- IP40
- 공압식
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 2700 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 500 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 460 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소