연료 탱크용 그리퍼

도전과제

연료 탱크에 어태치먼트(연료 노즐 등)를 용접할 때 다양한 가공 스테이션에 탱크를 삽입해야 합니다. 그리퍼 또는 머신 툴은 공정에 따라 유연하게 교체할 수 있어야 합니다.

해결책

Zimmer Group에서는 이 특수 사용을 위해 유연한 더블 그리퍼를 개발했습니다. 그리퍼 조의 카운터 피스를 교체하여 다양한 탱크 버전에 맞춥니다. 그리핑 위치는 Zimmer Group의 클램핑을 통해 고정됩니다. 가공 유닛은 툴체인져에 의해 전자동으로 교체됩니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 기계식 자동 정지
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력1400 [N]
그리핑 컨셉FORM
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크200 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량37 [kg]
최대 공작물 중량5 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지