샌드 코어용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/1/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6884-01-A__SALL__AIN__V1_98ea9f9354.png)
도전과제
코어 슈터 하역 시 최대 4개의 샌드 코어를 기계에서 한 번에 꺼내야 했습니다. 이어서 이 코어를 그리퍼에서 90도 회전한 후 서로 접착했습니다.
해결책
코어 회전 및 조립을 위한 마이크로 조정 기능이 있는 피벗 유닛이 통합된 특수 4중 그리퍼가 사용되었습니다. 코어 머신의 주변 조건이 열악하여 그리퍼를 추가로 특수 밀봉하고 보호 작업을 해야 했습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP64
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 1600 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 100 [mm] |
IP 등급 | IP64 |
시스템 중량 | 340 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소