기어 휠 로딩 스테이션
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6438-01-A__SALL__AIN__V1_4a58b35463.png)
도전과제
트랙터 제조 업체의 적재 및 하역 유닛에서 밀링 기계의 유압 척에 반가공재(기어 휠)를 삽입해야 했습니다. 또한 2미터의 거리에서 기계 내부 적재 및 하역, 짧은 사이클 시간, 다양한 부품 종류 역시 큰 도전이었습니다.
해결책
솔루션으로 적재 컨셉이 개발되었습니다. 이는 적재/하역용 2m 서보축과 기어 휠 장착을 위한 견고하지만 민감한 XYZ 보정 모듈, 반가공재와 부품 교체를 위한 180°피벗 유닛으로 구성됩니다. 조 퀵 교체 시스템으로 부품 스펙트럼이 넓어졌습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEUELE |
최대 파지력 | 3100 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 40 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 250 [kg] |
최대 공작물 중량 | 15 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소