ZUB177075
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ZUB177075__SALL__AIN__V1.png)
Équilibrages d'axe
Série ZUB
Données techniques
Modèle | Équilibrages d'axe |
Poids | 0.22 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Température de service | 5 ... +50 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +50 [°C] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Force du ressort | 12 ... 18 [N] |
Force du ressort max. | 18 [N] |
Force du ressort min. | 12 [N] |
Course dans l'axe Z | 10 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |