ZUB109821

Données techniques
RaccordementCâble avec fiche
Type de raccordementCâble/Fiche
Raccord filetéM8
Quantité x section de conducteur4x0,08 [mm²]
ModèleDétection pos. piston
Taille de fabricationXYR1000-ZUB
Tension de service max.30 [V DC]
Tension de service min.12 [V DC]
Température de fonctionnement max.+75 [°C]
Température de fonctionnement min.-20 [°C]
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe3xØ
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.5xØ
Courant continu≤100 [mA]
Plage de détection0 ... 20 [mm]
Type de montageSortie de câble radiale
Suppression d'impulsion à la mise sous tensionOui
Exécution électriqueCC 4 conducteur
Matériau du boîtierMatière plastique
Poids0.03 [kg]
Hystérésis typique0.795 [mT]
Longueur de câble0.3 [m]
Non court-circuitantOui
Pour taille de fabricationXYR1200-B
Reproductibilité≤0,1 [mT]
Sortie de commutationPNP
Fréquence de commutation7000 [Hz]
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
Points de détection programmables2
Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Protection de IEC 60529IP67
Chute de tension≤2,2 [V]
Courant absorbé≤15 [mA]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Matériau gaine de câblePUR
HomologationCE
Type de vérinRainure en C