ZUB0008
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ZUB0008__SALL__AIN__V1.png)
Série ZUB
Données techniques
Poids | 0.24 [kg] |
Nombre de sorties | 4 [pièce] |
Taille de fabrication | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
Poids | 281 [g] |
Sans silicone | Oui |
Dimension A | 96 [mm] |
Dimension B | 30 [mm] |
Dimension C | 5 [mm] |
Dimension D1 | 4.5 [mm] |
Dimension E | 20 [mm] |
Dimension F | 20 [mm] |
Dimension H | 34 [mm] |
Dimension I | 5 [mm] |
Dimension L | 106 [mm] |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger