PUBL55-13

Données techniques
A140 [mm]
A1116 [mm]
B1197 [mm]
B298.5 [mm]
B335 [mm]
B447.5 [mm]
ModèlePlaque d'adaptation
Taille de fabricationPUBL55
G114.5
Poids2.7 [kg]
T13 [mm]
DisponibilitéStandard