PUB45-8
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PUB45 |
G1 | 12.5 |
Poids | 0.74 [kg] |
T | 8 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger