PUB35-11
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Modèle | Plaque d'adaptation |
Taille de fabrication | PUB35 |
G1 | 10.5 |
Poids | 0.29 [kg] |
T | 11 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger