PUB30-3
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.21 [kg] |
A | 90 [mm] |
A1 | 72 [mm] |
A2 | 22 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 545 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
B4 | 26 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 10.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 3 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUB30-3},{ARTIKEL=PUB30-3} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger