PUB25-2

Données techniques
A70 [mm]
A157 [mm]
A220 [mm]
B199 [mm]
B249.5 [mm]
B320 [mm]
B422.5 [mm]
ModèlePlaque d'adaptation
Taille de fabricationPUB25
G18.5
Poids0.1 [kg]
T2 [mm]
DisponibilitéStandard